??
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
BALLUFF BNP 23-02-D12-61-A-01
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
Wechseleinheit fur Baureihe 61- 23
Bill of material
BALLUFF BNP 23-02-D12-61-A-01
TC
Product identifier
BNP 23-02-D12-61-A-01
SA
number of plungers
SF
Plunger type
L1
Switch position spacing
L2
35 mm
L3
12 mm
SIC
safety switch elements
W
Weight
Kg
TRAFFIC
Customs number
DESCRIPT
Description
CAE
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..
암호